HMC9060
过期12.5 GHz to 16.5 GHz GaAs MMIC I/Q Upconverter
Viewing:
产品详情
- 转换增益:15 dB(典型值)
- 边带抑制:25 dB(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:8.5 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(OIP3):32 dBm(典型值)
- RF输出端LO泄漏:2 dBm(典型值)
- IF输入端LO泄漏:-18 dBm(典型值)
- RF回损:13 dB(典型值)
- LO回损:8 dB(典型值)
- 32引脚、5mm ?5mm LFCSP封装
HMC9060是一款紧凑的砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)上变频器,采用符合RoHS标准的低应力注射成型塑料LFCSP封装,工作频率范围为12.5 GHz至16.5 GHz。 该器件提供15 dB的小信号转换增益和25 dBc的边带抑制性能。 HMC9060采用射频(RF)放大器工作,前接由驱动放大器驱动本振(LO)的同相/正交(I/Q)混频器。 还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90混合选择所需的边带。 I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 HMC9060为混合型单边带(SSB)上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点到点及点到多点无线电
- 军用雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT)
- 卫星通信
- 传感器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC9060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论