HMC892A
推荐新设计使用3.45 GHz 至 6.25 GHz 可调谐带通滤波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 幅度稳定时间:200 ns
- 出色的宽带抑制:≥30 dB
- 机械调谐设计的单芯片替代方案
- 符合 RoHS 指令的 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
HMC892ALP5E 是一款可调谐的带通滤波器,具有用户可选的通带频率3 dB 滤波器带宽约为 8.7%。20 dB 滤波器带宽约为 23.8%。通过施加 0 V 至 14 V 的模拟调谐电压,可以使中心频率在 3.45 GHz 至 6.25 GHz 之间变化。
这款可调谐滤波器可用作外形较大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的较小替代方案。
由于采用单片设计,HMC892ALP5E 具有出色的颤噪效应,可在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
应用
- 测试与测量设备
- 军用雷达和电子战 (EW)/电子对抗 (ECM)
- 卫星通信 (SATCOM) 和航空航天
- 工业设备和医疗器械
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC892ALP5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
HMC892ALP5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-Parameter Files (S2P)
S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc892a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论