HMC890A

推荐新设计使用

1.0 GHz 至 1.9 GHz 可调谐带通滤波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 幅度稳定时间:200 ns
  • 出色的宽带抑制:≥30 dB
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 符合 RoHS 指令的 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
HMC890A
1.0 GHz 至 1.9 GHz 可调谐带通滤波器
HMC890A Functional Block Diagram HMC890A Pin Configuration HMC890ALP5E Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC890A

HMC890A 评估板

产品详情

所有射频迹线都布设在第 1 层(初级侧),所有其余层都是接地平面,为射频传输线路提供可靠接地。顶层介电材料为 Rogers 4350,具备低损耗性能。中间的预浸材料可以将各个内核层粘在一起,其中包括一个上下都有铜迹线的 Isola 370HR 层。预浸材料和 Isola 370HR 内核层都用于实现所需的成品板厚度。

应用中使用的电路板采用射频 (RF) 电路设计技术。信号线必须具有 50 Ω 的阻抗,而封装接地引线和裸焊盘必须直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。Analog Devices, Inc. 可按需提供 EV1HMC890ALP5 评估板。

EVAL-HMC890A
HMC890A 评估板
HMC890A Evaluation Board (angle) HMC890A Evaluation Board (bottom) HMC890A Evaluation Board (top)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc890a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览