HMC861
过期
13 GHz低噪声可编程分频器(N =1、3),采用SMT封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低噪底: -152 dBc/Hz(100 kHz偏移)
- 可编程分频器,N = 1或3
- 宽带宽:100 MHz至13 GHz
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC861LP3E是一款低噪声可编程分频器,采用3x3mm无引脚表贴封装。 在100 MHz至13 GHz 输入频率范围内,该分频器可编程并采用N = 1、3分频。 该器件具有低相位噪声和宽频率范围,适用于高性能宽带通信系统。
应用
- 卫星通信系统
- 点对点和点对多点无线电
- 军事应用
- 测试设备
参考资料
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC861LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC861LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC861LP3E | 过期 | |
HMC861LP3ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC861的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论