HMC849A
HMC849A
推荐新设计使用高隔离SPDT非反射开关,采用SMT封装,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高隔离度: 最高60 dB
- 单正控制电压: 0/+3V至+5V
- 高输入IP3: +52 dBm
- 非反射式设计
- “全关”状态
- 16引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC849ALP4CE是一款高隔离非反射DC至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关,采用低成本无引脚表贴封装。 该开关非常适合蜂窝/WiMAX/4G基础设施应用,实现高达60 dB的隔离、0.8 dB的低插入损耗和+52 dBm的输入IP3。 在最高5 - 6 GHz WiMAX频段内,该器件具有很高的功率处理能力,另外提供+31 dBm的P1dB压缩点性能。 片内电路可在极低直流电流下实现0/+3V或0/+5V单正电压控制。 使能输入(EN)设为逻辑高电平可将该开关置于“全关”状态。
应用
- 蜂窝/4G基础设施
- WiMAX、WiBro与固定无线
- 汽车远程信息系统
- 移动无线电
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC849ALP4CE | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.9mm w/ EP) | ||
HMC849ALP4CETR | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC849ALP4CE | 量产 | |
HMC849ALP4CETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC8038 | 推荐新设计使用 | 高隔离度、硅SPDT、非反射开关,0.1 GHz至6.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc849a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论