Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC8192

推荐用于新设计

20 GHz至42 GHz,宽带I/Q混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无源宽带I/Q混频器
  • RF和LO范围:20 GHz至42 GHz
  • 宽IF带宽:DC至5 GHz
  • 单端RF、LO和IF
  • 转换损耗:9 dB(典型值,20 GHz至32 GHz)
  • 镜像抑制:25 dBc(典型值,20 GHz至32 GHz)
  • 噪声系数:12 dB(典型值)
  • 输入IP3(下变频器):24 dBm(典型值,20 GHz至32 GHz)
  • 输入P1dB(下变频器)压缩:17 dBm(典型值,20 GHz至32 GHz)
  • 输入IP2:55 dBm(典型值,20 GHz至32 GHz)
  • LO至RF隔离:42 dB,20 GHz至32 GHz
  • LO至IFx隔离:45 dB,20 GHz至32 GHz
  • RF至IF隔离:35 dB,20 GHz至32 GHz
  • 幅度平衡:±1 dB(典型值)
  • 相位平衡(下变频器):±8°(典型值)
  • RF回波损耗:12 dB(典型值)
  • LO回波损耗:10 dB(典型值)
  • IFx回波损耗:20 dB(典型值)
  • 裸露焊盘、4.00 mm × 4.00 mm、25引脚LGA_CAV封装
HMC8192
20 GHz至42 GHz,宽带I/Q混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC8192
HMC8192评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8192的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览