HMC802
过期
20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz
Viewing:
产品详情
- 步长误差:±0.6 dB(典型值)
- 低插入损耗: 3 dB
- 高IP3: +55 dBm
- 单控制线路
- TTL/CMOS兼容控制
- +5V单电源
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC802LP3E是一款宽带双向1位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 这款单正控制线路数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 在DC至10 GHz频率下运行,插入损耗小于3 dB典型值;在±0.6 dB典型值时,衰减精度非常出色。 衰减器还具有+55 dBm高IP3。 一个TTL/CMOS控制输入用于选择衰减状态,需+5V Vdd单偏置。
应用
- 测试设备和传感器
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- 微波无线电和VSAT
- 蜂窝基础设施
推荐替代产品
20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC802A | 推荐新设计使用 |
20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC802的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论