HMC800

过期

10 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz

Viewing:

产品详情

  • 步长误差:±0.3 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 2 dB
  • 高IP3: +55 dBm
  • 单控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • +5V单电源
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²


HMC800
10 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz
hmc800lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC424A 推荐新设计使用 0.1 GHz至13.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC800LP3E
HMC800LP3E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览