HMC798A
推荐新设计使用24 GHz至34 GHz、GaAs、MMIC、次谐波SMT混频器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单正电源:5 V (97 mA)
- 转换损耗:10 dB(典型值,24 GHz至30 GHz时),10.5 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)(上变频器)
- 输入IP3:17.5 dBm(典型值,24 GHz至30 GHz时),20 dBm(典型值,30 GHz至34 GHz时)(上变频器)
- 2 × LO至RF隔离:36 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)
- 宽IF带宽:DC至4 GHz
- LO驱动电平:4 dBm输入
- 次谐波2 × LO
- 符合RoHS标准的24引脚、3.90 mm × 3.90 mm、LCC陶瓷封装
HMC798ALC4是一款集成LO放大器的24 GHz至34 GHz次谐波(×2) MMIC混频器,采用符合RoHS标准的无铅LCC封装。HMC798ALC4可用作频率范围为24 GHz至34 GHz的上变频器或下变频器。
在24 GHz至30 GHz和30 GHz至34 GHz频率范围内,2 × LO至射频(RF)隔离通常分别为30 dB和36 dB,无需额外滤波。LO放大器采用单偏置(5 V dc)设计,通常需要4 dBm的LO驱动电平。HMC798ALC4无需线焊,可以使用表贴(SMT)制造技术。
应用
- 微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电
- 测试设备
- 点对点无线电
- 卫星通信(SATCOM)
- 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I)
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC798ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC798ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC798ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc798a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论