HMC773

过期

HMC773/HMC773LC3B

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)基本混频器芯片,采用表贴技术(SMT) 6 GHz至26 GHz


产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无源: 无需直流偏置
  • 高输入IP3: 22 dBm
  • 高本振(LO)射频(RF)隔离: 38 dB
  • 宽中频(IF)带宽: DC至8 GHz
  • 上变频和下变频应用(HMC773)
  • 裸片尺寸(HMC773): 1.37 mm × 0.96 mm × 0.1 mm
  • 12引脚3 mm × 3 mm SMT封装: 9 mm2 (HMC773LC3B)

推荐替代产品

HMC773AG

HMC773
HMC773/HMC773LC3B

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)基本混频器芯片,采用表贴技术(SMT) 6 GHz至26 GHz


HMC773_fbl HMC773LC3B_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC773A GaAs MMIC基波混频器,6 GHz至26 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC773LC3B
HMC773LC3B 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc773的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览