HMC749

推荐新设计使用

具有复位和可编程输出电压的26 GHz快速上升时间T型触发器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持时钟频率: 可达26 GHz
  • 差分和单端操作
  • 传播延迟: 95 ps
  • 快速上升和下降时间: 18 / 17ps
  • 可编程差分
    输出电压摆幅: 600 - 1100 mV
  • 低功耗: 270 mW(典型值)
  • 单电源: +3.3V
  • 16引脚陶瓷3x3mm
    SMT封装: 9mm²

HMC749
具有复位和可编程输出电压的26 GHz快速上升时间T型触发器
HMC749 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-HMC749LC3C
HMC749LC3C评估板

最新评论

近期浏览