HMC747
推荐新设计使用13 Gbps快速上升时间D型触发器,提供可编程输出电压
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 差分与单端操作
- 快速上升和下降时间: 22/20 ps
- 低功耗: 264 mW(典型值)
- 可编程差分
输出电压摆幅: 700 - 1,300 mV
- 传播延迟: 105 ps
- 单电源: +3.3V
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC747是一款D型触发器,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 正常工作时,数据在时钟正边沿传输至输出端。 反转时钟输入便可支持负边沿触发应用。 HMC747还提供输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿,也可用于信号电平优化。
HMC747的全部输入和输出信号均以50 Ω端接至片上Vcc,并支持交流或直流耦合。 输入和输出可直接连到50 Ω Vcc端接系统,而如果采用50 Ω端接至地,则可以使用隔直电容。 HMC747采用+3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 高达13 Gbps的串行数据传输速率
- 高达13 GHz的数字逻辑系统
参考资料
质量文档 2
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC747LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC747LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC747LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册