HMC746
推荐新设计使用
13 Gbps快速上升时间AND/NAND/OR/NOR门,提供可编程输出电压
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 支持高数据速率: 最高13 Gbps
- 差分与单端操作
- 传播延迟: 95 ps
- 快速上升与下降时间: 22/21 ps
- 可编程差分
输出电压摆幅: 600 - 1,100 mV
- 低功耗: 230 mW(典型值)
- 单电源: +3.3V
- 16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC746是一款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC746可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND、OR和NOR。 HMC746还提供输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿,也可用于信号电平优化。
HMC746的全部输入和输出信号均以50 Ω端接至片上Vcc,并支持交流或直流耦合。 输入和输出可直接连到50 Ω Vcc端接系统,而如果采用50 Ω端接至地,则可以使用隔直电容。 HMC746采用+3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装
应用
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 高达13 Gbps的串行数据传输速率
- 高达13 GHz的数字逻辑系统
- NRZ-RZ转换
参考资料
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC746LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC746LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC746LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc746的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论