HMC729

推荐新设计使用

带复位功能的26 GHz T触发器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持最高26 GHz的时钟频率
  • 差分与单端操作
  • 快速上升和下降时间: 18/17 ps
  • 低功耗: 270 mW(典型值)
  • 传播延迟: 95 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚3x3mm SMT陶瓷封装: 9mm²


HMC729
带复位功能的26 GHz T触发器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC729LC3C
HMC729LC3C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论