HMC712A
推荐新设计使用GaAs MMIC电压可变衰减器,5 - 26.5 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带宽:5 - 26.5 GHz
- 出色的线性度:+28 dBm输入P1dB
- 宽衰减范围:28 dB
- 吸收式拓扑结构
- 单或双控制操作
- 16引脚3x3mm SMT封装:9mm²
HMC712ALP3CE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率范围为5 - 26.5 GHz,非常适合必须利用模拟DC控制信号来控制超过28 dB幅度范围的RF信号电平。它集成了由两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。衰减器要达到最佳线性度性能,首先第一衰减级的Vctrl1在-5V至0 V范围内变化,Vctrl2固定为-5V。然后第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V至0V范围内变化,Vctrl1固定为0V。HMC712ALP3CE采用符合RoHS标准的3x3 mm QFN无引脚封装。
然而,如果Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,仅需稍微降低输入IP3性能便可实现全模拟衰减范围。具体应用包括微波、点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
应用
- 点对点无线电
- VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 微波传感器
- 军事、ECM和雷达
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC712ALP3CE | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC712ALP3CETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC712ALP3CE | 量产 | |
HMC712ALP3CETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc712a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论