HMC711
过期
GaAs MMIC次谐波上变频器,17.7 - 23.6 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 转换增益: 15 dB
- 2LO至RF隔离: -10 dB
- 高输出IP3: 28 dBm
- 高输出P1dB: 17 dBm
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC711LC5是一款GaAs MMIC次谐波上变频器,采用符合RoHS标准的无引脚QFN SMT陶瓷封装。 这款紧凑的上变频器提供15 dB小信号转换增益和DC至3.5 GHz宽IF带宽。 HMC711LC5集成混频器,该混频器由有源x2乘法器驱动,后接高线性度放大器。 HMC711LC5为混合型次谐波上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点和点对多点无线电
- 军用雷达、EW和ELINT
- 卫星通信
推荐替代产品
17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC711LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC711LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC711LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC711LC5 | 过期 | |
HMC711LC5TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC7911 | 推荐新设计使用 |
17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论