HMC710

过期

GaAs MMIC I/Q上变频器,采用SMT封装,16 - 21 GHz

Viewing:

产品详情

  • 高转换增益: 12 dB
  • 边带抑制: -20 dBc c
  • 2LO至RF隔离: 12 dB
  • 输出IP3: +30 dBm
  • 符合RoHS标准
    5x5 mm 陶瓷SMT封装

推荐替代产品

HMC7911 推荐新设计使用

17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器


HMC710

GaAs MMIC I/Q上变频器,采用SMT封装,16 - 21 GHz

hmc710lc5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC7911 推荐新设计使用

17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器


Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC710LC5
HMC710LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览