HMC686

最后购买期限

BiCMOS Mixer w/Integrated LO Amplifier, 700 - 1500 MHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • High Input IP3: +34 dBm
  • 7.5 dB Conversion Loss @ 0 dBm LO
  • Optimized to High Side LO Input for 0.7 - 1.1 GHz RF Band
  • Optimized to Low Side LO Input for 1.4 - 1.5 GHz RF Band
  • Adjustable Supply Current
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm2
HMC686
BiCMOS Mixer w/Integrated LO Amplifier, 700 - 1500 MHz
HMC686 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC686LP4
HMC686LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc686的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览