HMC665

过期

集成IF和LO放大器的SMT混频器,0.7 - 1.2 GHz

产品模型
3
Viewing:

产品详情

  • 高输入IP3: +23 dBm
  • 低输入LO驱动: -3至+6 dBm
  • 高LO至RF隔离: 36 dB
  • 高转换增益: 10 dB
  • 上变频或下变频
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

HMC665

集成IF和LO放大器的SMT混频器,0.7 - 1.2 GHz

hmc665lp4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC665LP4
HMC665LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc665的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览