HMC649A
推荐新设计使用HMC649A/HMC649LP6
6位数字移相器芯片和采用SMT封装,3 GHz至6 GHz- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低RMS相位误差: 3度
- 低插入损耗: 6.5 dB至8 dB
- 高线性度: 44 dBm
- 正控制逻辑
- 360度覆盖,LSB = 5.625度
- 裸片尺寸: 4.5 mm x 1.9 mm x 0.1 mm
- 28引脚QFN无引脚SMT封装: 36 mm²
components.HMC649A是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为3 GHz至6 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC649A在所有相态具有3度的低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC649A采用紧凑型6 mm x 6 mm无引脚SMT塑料封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。
应用
- EW接收器
- 气象和军用雷达
- 卫星通信
- 波束成形模块
- 相位抵消
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC649ALP6E | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC649ALP6ETR | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc649a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论