HMC6475
推荐新设计使用宽带 MMIC VCO,带有缓冲放大器 3.90 - 7.50 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 宽调谐带宽
- Pout:+5 dBm
- 低 SSB 相位噪声:在 100 kHz 时为 −106 dBc/Hz
- 无需外部谐振器
- 单一正电源:在 53 mA 时为 +5V
- 陶瓷无引线 SMT 封装:16 mm²
HMC6475LC4B 是一款宽带 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管。由于振荡器整体结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内都很出色。Vtune 端口可接入 0 至 + 23V 的模拟调谐电压。HMC6475LC4B VCO 采用 +5V 单电源供电,仅消耗 53 mA 电流,采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装。该宽带 VCO 独一无二地结合了超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围的特性。
应用
- 低噪声宽带 MMIC VCO 非常适合:
- 工业设备/医疗器械
- 测试与测量设备
- Satcom
- 军用雷达、EW 和 ECM
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC6475LC4B | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC6475LC4BTR | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC6475LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc6475的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论