HMC629
过期4位数字串行和并行控制衰减器,采用SMT封装,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 3 dB LSB步进至45 dB
- 上电状态选择
- 低插入损耗: 2.5 dB
- TTL/CMOS兼容、串行、并行或锁存并行控制
- 步长误差:±0.25 dB(典型值)
- +3V或+5V单电源
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC629LP4(E)是一款宽带4位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚SMT封装。 这款多功能数字衰减器采用针对接近直流操作的片外交流接地电容,适合各种RF和IF应用。
双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或4位并行字。 对于衰减范围仅需33 dB的应用,HMC629LP4(E)提供高达10 GHz的出色衰减精度。 HMC629LP4(E)采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装,无需外部匹配元件。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- WiBro/WiMAX/4G
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- IF和RF应用
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC629LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC629LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC629LP4E | 过期 | |
HMC629LP4ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC629A | 推荐新设计使用 |
3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC - 10 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc629的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论