Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC624A

推荐新设计使用

0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 衰减范围:0.5 dB (LSB)步进至31.5 dB
  • 低插入损耗:1.6 dB(3 GHz时)
  • 出色的衰减精度
  • 高线性度
    • 输入0.1dB压缩(P0.1dB):33 dBm(典型值)
    • 输入三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:28 dBm
  • 低相移:25° (3 GHz)
  • HMC1122引脚兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

HMC624A-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载HMC624A-EP数据手册(pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
HMC624A
0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
HMC624A Functional Block Diagram HMC624A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

IBIS 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC624ALP4
HMC624ALP4 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc624a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览