HMC615
过期集成LO放大器的GaAs MMIC混频器SMT,2.3 - 4.0 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高输入IP3: +35 dBm
- 低输入LO驱动: -2至+6 dBm
- 低转换损耗: 10 dB
- 单正电源: +5V (65 mA)
- 符合RoHS标准的4x4 mm QFN封装
HMC615LP4(E)是一款高线性度、GaAs FET转换器IC,工作频率范围为2.3至4.0 GHz,提供+35 dBm的输入三阶交调截点。 LO放大器输出和高动态范围混频器输入处于适当位置,使外部LO滤波器可串联置于它们之间。
IC采用+5V单电源供电,功耗为65 mA,接受-2至+6 dBm的LO驱动电平。 该设计无需外部巴伦,支持DC至1 GHz的IF频率范围。 HMC615LP4(E)与HMC551LP4(E)、HMC552LP4(E)和HMC215LP4(E)引脚兼容,工作频率范围为0.8至4 GHz。
应用
- PCS/3G基础设施
- 基站和中继器
- WiMAX和WiBro
- ISM和固定无线
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC615LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC615LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC615LP4ETR | 最后购买期限 | |
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC615LP4E | 最后购买期限 | |
HMC615LP4ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc615的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论