HMC578LC3B
量产
x2有源倍频器SMT,24 - 33 GHz Fout
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 高输出功率: +15 dBm
- 低输入功耗驱动: 0至+6 dBm
- Fo隔离: >20 dBc(Fout = 28 GHz时)
- 100 kHz SSB相位噪声: -132 dBc/Hz
- 单电源: +5V (81 mA)
- 符合RoHS标准的3x3 mm SMT封装
HMC578LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 由+3 dBm信号驱动时,该倍频器在24至33 GHz范围内提供+15 dBm的典型输出功率。 在28 GHz频率下,Fo和3Fo隔离分别大于20 dBc和30 dBc。
HMC578LC3B非常适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-129 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。 HMC578LC3B采用符合RoHS标准的封装,无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 时钟生成应用:
SONET OC-192和SDH STM-64 - 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC578LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC578LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC578LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc578lc3b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论