HMC557A
推荐新设计使用HMC557A/HMC557LC4
GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),2.5 GHz至7.0 GHz- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 转换损耗:8 dB
- LO至RF隔离:50 dB
- LO至IF隔离:35 dB
- 输出三阶交调截点(IP3):18 dBm
- 输出二阶交调截点(IP2):55 dBm
- LO回波损耗:8 dBm
- RF回波损耗:10 dBm
- 无源双平衡拓扑结构
- 宽IF带宽:DC至3 GHz
- 24引脚陶瓷无铅芯片载体封装
HMC557A是一款通用型双平衡混频器,采用符合RoHS标准的24引脚陶瓷无铅芯片载体封装。该器件可用作频率范围为2.5 GHz至7.0 GHz的上变频器或下变频器。该混频器采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部元件或匹配电路。
HMC557A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)隔离性能。符合RoHS标准的HMC557A无需线焊,与高容量表贴制造技术兼容。
应用
- WiMAX和固定无线
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途(EW)
- 测试设备和传感器
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC557ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC557ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC557ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具