HMC554

过期

HMC554/HMC554LC3B

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片和表面贴装技术(SMT),11 GHz至20 GHz
产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高本振(LO)射频(RF)隔离: 46 dBm
  • 无源双平衡拓扑结构
  • 低转换损耗: 7 dB
  • 宽中频(IF)带宽: DC至6 GHz
  • 小尺寸(HMC554): 0.83 mm × 1.12 mm × 0.1 mm
  • 符合RoHS标准的3 mm ×3 mm SMT封装(HMC554LC3B)
HMC554

HMC554/HMC554LC3B

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片和表面贴装技术(SMT),11 GHz至20 GHz
HMC554_fbl HMC554LC3B_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC554LC3B
HMC554LC3B 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览