HMC547

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC547
过期HMC547LC3 / HMC547LP3
GaAs MMIC、高隔离SPDT非反射开关,采用SMT封装,DC至28.0 GHz
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 高隔离度: 45 dB (10 GHz);40 dB (20 GHz);>50 dB(高达5 GHz);>45 dB(高达15 GHz)
- 低插入损耗: 1.6 dB (10 GHz);1.9 dB至2 dB (20 GHz)
- 快速开关: 6 ns
- 非反射拓扑
- 16引脚陶瓷3 mm x 3 mm SMT封装: 9 mm²;QFN SMT封装: 9 mm²
HMC547是一款通用型宽带高隔离非反射GaAs MESFET SPDT开关,采用陶瓷3 mm x 3 mm无引脚表贴封装或低成本无引脚QFN表贴封装。 该开关频率范围为DC至28.0 GHz,在中频段时具有高于40 dB的隔离度和小于2 dB的插入损耗,频率达5 GHz时隔离大于50 dB,频率达15 GHz时隔离大于45 dB。 宽带宽、快速开关和紧凑型尺寸使吸收式SPDT适合军用EW/ECM和测试设备应用。 该开关采用-5/0 V的互补负控制电压逻辑线路工作,无需偏置电源。
应用
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用、雷达和ECM
- 测试仪器仪表
- 基站基础设施
参考资料
视频 2
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC547LC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547LC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547LC3TR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC547LC3 | 过期 | |
HMC547LC3TR | 过期 | |
HMC547LC3TR-R5 | 过期 | |
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC547LP3 | 过期 | |
HMC547LP3E | 过期 | |
HMC547LP3ETR | 过期 | |
HMC547LP3TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC547的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论