HMC545A
推荐用于新设计GaAs MMIC SPDT开关,DC - 3 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.27 dB
- 高输入IP3: +54 dBm
- 低直流功耗
- 正控制电压: 0/+3V至0/+8V
- 小型封装: SOT26
HMC545A和HMC545AE均为低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26塑料封装,适用于要求极低插入损耗和极小尺寸的通用开关应用。 这些器件具有0.25 dB的典型损耗,可控制频率范围为DC至3.0 GHz的信号,尤其适合IF和RF应用,包括蜂窝/3G、ISM、汽车和笔记本电脑。 该设计提供出色的插入损耗性能,非常适合滤波器和接收机开关应用。 “关断”状态下,RF1和RF2反射短路。 两个控制电压所需的直流电流非常小,并与CMOS和一些TTL逻辑系列兼容。
应用HMC545A / HMC545AE适合:
- 蜂窝/3G基础设施
- 专用移动无线手机
- WLAN、WiMAX和WiBro
- 汽车远程信息系统
- 测试设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC545A | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC545AE | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC545AETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC545ATR | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 4, 2025 - 25_0035 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
HMC545A | ||
HMC545ATR |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具