eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC545

过期

SPDT开关,采用SMT封装,DC - 3 GHz

Viewing:

产品详情

  • 低插入损耗: 0.25 dB
  • 高输入IP3: +65 dBm
  • 低直流功耗
  • 正控制电压: 0/+3V至0/+8V
  • 小型封装: SOT26

推荐替代产品

HMC545A 推荐新设计使用

GaAs MMIC SPDT开关,DC - 3 GHz

HMC545
SPDT开关,采用SMT封装,DC - 3 GHz
hmc545_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC545
HMC545评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览