HMC544A
推荐新设计使用GaAs MMIC T/R开关,DC - 4 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 极低插入损耗: 0.2 dB (1 GHz)
- 高输入P1dB: +39 dBm
- 高输入IP3: +60 dBm
- 正控制电压: 0/+3V至0/+5V
- 紧凑型SOT26 SMT封装
HMC544A和HMC544AE均为低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26封装,适合在中等功率水平下要求极低插入损耗的收发应用。 这些器件可控制DC至4.0 GHz范围的信号,尤其适合插入损耗低于0.5 dB的450、900、1900、2300和2700 MHz应用。 GaAs PHEMT设计在+3 V偏置时提供出色的+36 dBm 1dB压缩点线性度性能和+60 dBm三阶交调截点。 “关断”状态下,RF1和RF2反射断开。 片内电路在极低直流电流时采用正控制电源工作。
应用
- 蜂窝/PCS/3G基础设施
- 基站和中继器
- WLAN, WiMAX和WiBro
- 微波和固定无线电
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC544A | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544AE | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544AETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544ATR | 6-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc544a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论