在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC544
过期2W SPDT T/R开关,采用SMT封装,DC - 4GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低插入损耗: 0.2 dB (1 GHz)
- 高输入P1dB: +39 dBm
- 高输入IP3: +55 dBm
- 正控制电压: 0/+3V至0/+5V
- Compact SOT26 SMT Package
HMC544(E)是一款低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26封装,适合于中等功率电平下需要极低插入损耗的发射/接收应用。 这些器件可控制DC至4.0 GHz范围的信号,尤其适合插入损耗低于0.5 dB的450、900、1900、2300和2700 MHz应用。 GaAs PHEMT设计在+3 V偏置时提供出色的+36 dBm线性度、1dB压缩点和+55 dBm三阶交调截点性能。 “关断”状态下,RF1和RF2反射断开。 片内电路在极低直流电流下采用正控制电源工作。
- 蜂窝/PCS/3G基础设施
- 基站和中继器
- WLAN, WiMAX and WiBro
- 微波和固定无线电
推荐替代产品
GaAs MMIC T/R开关,DC - 4 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC544E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544ETR | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC544E | 过期 | |
HMC544ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc544的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论