HMC520A
推荐新设计使用6 GHz至10 GHz、GaAs、MMIC、I/Q混频器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 射频(RF)范围:6 GHz至10 GHz
- 本振(LO)输入频率范围:6 GHz至10 GHz
- 转换损耗:典型值8 dB(6 GHz至10 GHz时)
- 镜像抑制:典型值23 dBc(6 GHz至10 GHz时)
- LO至RF隔离:43 dB(典型值)
- LO至中频(IF)隔离:25 dB(典型值)
- 输入三阶交调截点(IP3):19 dBm(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:典型值10 dBm(7.1 GHz至8.5 GHz时)
- 宽IF频率范围:DC至3.5 GHz
- 24引脚、4 mm × 4 mm、陶瓷无铅芯片载体封装
HMC520A是一款砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相正交(I/Q)混频器,采用符合RoHS标准的24引脚、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装。该器件可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该混频器使用两个标准双平衡混频器单元和一个90°混合器件,均采用GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺。HMC520A为混合型镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小型替代器件。HMC520A无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点微波无线电
- 点对多点无线电
- 视频卫星(VSAT)
- 数字无线电
- 仪器仪表
- 自动测试设备(ATE)
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC520ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC520ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC520ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc520a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论