HMC493
推荐新设计使用使用InGaP HBT技术,4分频,采用SMT封装,DC - 18 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低SSB相位噪声: -150 dBc/Hz
- 很宽的带宽
- 输出功率: -4 dBm
- 单直流电源: +5V
- 3x3 mm QFN SMT Package
HMC493LP3(E)是一款低噪声4分频静态分频器,使用InGaP GaAs HBT技术,采用无引脚3x3 mm QFN表面贴装塑料封装。 此器件在DC(使用方波输入)至18 GHz的输入频率下工作,使用+5.0V DC单电源。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-150 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
应用
- 点对点/多点无线电
- VSAT无线电
- 光纤产品
- 测试设备
- 军事
参考资料
数据手册 1
质量文档 4
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC493LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC493LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC493LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC493LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC493LP3E | 量产 | |
HMC493LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC493的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论