HMC488

过期

集成LO放大器的DBL-BAL混频器,采用SMT封装,4 - 7 GHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 低转换损耗: 7 dB
  • 双平衡拓扑
  • 放大器: 0至+6 dBm驱动
  • 输入IP3: +15 dBm
  • 单电源: +5V (46 mA)
  • MSOP8-G: MSOP8-G封装: 14.8 mm²

HMC488

集成LO放大器的DBL-BAL混频器,采用SMT封装,4 - 7 GHz

hmc488ms8g_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC488MS8G
HMC488MS8G评估板。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc488的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览