HMC483

过期

High IP3 Mixer SMT w/LO Amplifier, 700 - 1500 MHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 输入IP3: +33 dBm
  • 转换损耗: 9 dB
  • 低LO驱动: -4至+4 dBm
  • 单正电源: 5V (50 mA)
  • 超小型MSOP封装: 14.8mm²


推荐替代产品

HMC686 最后购买期限

BiCMOS Mixer w/Integrated LO Amplifier, 700 - 1500 MHz

HMC483
High IP3 Mixer SMT w/LO Amplifier, 700 - 1500 MHz
hmc483ms8g_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC684 最后购买期限 集成LO放大器的BiCMOS混频器,700 - 1,000 MHz
HMC685 最后购买期限 集成LO放大器的BiCMOS混频器,1.7 - 2.2 GHz
HMC686 最后购买期限 BiCMOS Mixer w/Integrated LO Amplifier, 700 - 1500 MHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC483MS8G
HMC483MS8G评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc483的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览