HMC470A
推荐新设计使用0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB、5位,GaAs数字衰减器
Viewing:
产品详情
- 衰减范围:1 dB LSB步进至31 dB
- 插入损耗:典型值1.7 dB(3 GHz)
- 出色的衰减精度:0.3 dB(典型值)
- 高输入线性度
- 0.1dB压缩(P0.1dB):27 dBm(典型值)
- 3阶交调点(IP3):48 dBm(典型值)
- 高功率处理:27 dBm
- 低相移:27° (3 GHz)
- 单电源供电:3 V至5 V
- CMOS/TTL兼容并行控制
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
HMC470A-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准
- 下载HMC470A-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
HMC470A是一款5位数字衰减器,以1 dB步长提供31 dB的衰减控制范围。
HMC470A在100 MHz至3 GHz的指定频率范围内提供出色的衰减精度和高输入线性度。不过,该数字衰减器具有用于外部交流接地电容的ACG引脚,可将工作频率扩展至低于100 MHz。
HMC470A采用3 V至5 V单正电源供电,通过集成片内驱动器提供CMOS/TTL兼容并行控制接口。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP封装。
应用
- 蜂窝基础设施
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- IF和RF设计
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc470a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论