HMC434
推荐新设计使用
使用InGaP HBT技术,8分频,采用SMT封装,DC - 8 GHz
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超低SSB相位噪声: -150 dBc/Hz
- 单端输入/输出
- 输出功率:-2 dBm(典型值)
- 单电源供电:3 V
- 超小型、2.90 mm × 2.80 mm、6引脚SOT-23表贴封装
- 下载HMC434-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+105°C)
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16609 DSCC图纸号
HMC434是一款低噪声、静态、8分频预分频器单芯片微波集成电路(MMIC),利用磷化铟镓/砷化镓(InGaP/GaAs)异质结双极性晶体管(HBT)技术,采用超小型6引脚SOT-23表贴封装。
HMC434采用3 V单直流电源供电,工作频率范围为接近直流(方波)或200 MHz(正弦波)至8 GHz输入频率。
HMC434具有单端输入和输出,可减少元件数量并降低成本。100 kHz偏置时的低加性单边带(SSB)相位噪声为-150 dBc/Hz,有助于用户保持最佳系统噪声性能。
应用
- 直流至C频段PLL预分频器
- 甚小孔径终端(VSAT)无线电
- 免执照国家信息基础设施(UNII)和点对点无线电
- IEEE 802.11a和高性能无线电局域网(HiperLAN) WLAN
- 光纤产品
- 蜂窝/3G基础设施
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 1
质量文档 4
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC434 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC434E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC434ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC434SRJZ-EP-PT | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC434SRJZ-EP-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC434TR | 6-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc434的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论