Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC433

推荐新设计使用

使用InGaP HBT技术,4分频,采用SMT封装,DC - 8 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低SSB相位噪声:-150 dBc/Hz
  • 单端I/O
  • 输出功率: -2至-3.5 dBm
  • 单直流电源:+3V (53 mA)
  • 9 mm²超小型封装: SOT26

HMC433
使用InGaP HBT技术,4分频,采用SMT封装,DC - 8 GHz
HMC433 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
DC1075B

时钟分频器/正弦波 50Ω 至 CMOS 电平转换器

产品详情

演示电路 1075B 是与高速 ADC 结合使用的 2/4/8 分频时钟分频器。每个组件包括一个时钟分频器,和一个后随的的用于产生陡峭时钟边沿的重定时级。在功能上,DC1075B 接收一个高频正弦波,该正弦波被衰减并传入时钟分频器。然后,时钟分频器的输出被传送到一个 D 触发器重定时级。该 D 触发器由原始高频正弦波计时。这对于确保信号完整性是至关重要的。该重定时级的输出是适合用作高速 ADC 之时钟源的 CMOS 信号。

另外,该电路还是一种用于那些需使用 FPGA (其充当时钟分频器) 之设计的模型。每当进行此设计时,都需要采用 D 触发器重定时级来确保提供低抖动时钟信号。

DC1075B
时钟分频器/正弦波 50Ω 至 CMOS 电平转换器
DC1075B
EVAL-HMC433
HMC433 评估板
HMC433 Evaluation Board HMC433 Evaluation Board HMC433 Evaluation Board HMC433 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc433的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览