eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC424

过期

HMC424 / HMC424G16 / HMC424LH5 / HMC424LP3

0.5 dB LSB、6位数字衰减器芯片,采用密封SMT或SMT封装,DC至3 GHz或13 GHz

产品模型
7
Viewing:

产品详情

  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 每位单个控制线路
  • 误码率:± 3 dB或±5 dB(典型值)
  • 裸片尺寸: 0.85 × 1.45 × 0.1 mm
  • 16引脚、5 × 5 mm、密封表贴技术(SMT)封装
  • 按照MIL-PRF-38535筛选(等级B或等级S)

HMC424
HMC424 / HMC424G16 / HMC424LH5 / HMC424LP3

0.5 dB LSB、6位数字衰减器芯片,采用密封SMT或SMT封装,DC至3 GHz或13 GHz

HMC424_fbl HMC424G16_fbl HMC424LH5_fbl HMC424LP3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC424A 推荐新设计使用 0.1 GHz至13.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC424LP3
HMC424LP3 评估板
EVAL-HMC424G16
HMC424G16评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc424的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览