HMC420
过期
下变频器混频器,采用SMT封装,0.7 - 1.0 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- +15 dBm输入IP3
- 集成IF和LO放大器: 0 dBm LO
- 转换增益: 12.5 dB
- 噪声系数: 13 dB
- 单正电源: +5V、52 mA
HMC420QS16(E)是一款线性下变频器接收机IC,适合0.7 - 1.0 GHz范围内的蜂窝基础设施应用。 集成式混频器与高动态范围IF放大器进行耦合,可实现+15 dBm的输入交调点(OIP3)和+1 dBm的输入P1dB。 该变频器提供12.5 dB增益和13 dB典型单边带噪声系数。 IC采用+5V正电源轨供电,功耗为52 mA,同时仅需0 dBm的LO驱动。 该设计无需外部巴伦及最少的片外元件。 HMC420QS16(E)与HMC380QS16G(E)和HMC421QS16(E) 1.4 - 2.3 GHz下变频器IC具有相同的封装尺寸。
应用
- GSM和CDMA基础设施
- GPRS和EDGE基础设施
- 无线数据/CDPD
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC420QS16E | 16-Lead QSOP | ||
HMC420QS16ETR | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC420QS16E | 最后购买期限 | |
HMC420QS16ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc420的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论