HMC412B
推荐新设计使用Double-Balanced Mixer 8 - 16 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- Conversion Loss: 8 dB
- Noise Figure: 8 dB
- LO to RF Isolation: 44 dB
- LO to IF Isolation: 38
- RF to IF Isolation: 29 dB
- Input Third-Order Intercept: 19 dB
- Input Power for 1 dB Compression: 10 dB
- No External Components
- MSOP8GE SMT Package
The HMC412BMS8GE is a passive double-balanced mixer that operates from 8 to 16 GHz. The HMC412BMS8GE operates with LO drive levels between 9 to 15 dBm and provides 8 dB of conversion loss across the entire specified frequency band. This mixer requires no external components or bias.
Applications
- Long Haul Radio Platforms
- Microwave Radio
- VSAT
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC412BMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC412BMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC412BMS8GE | 量产 | |
HMC412BMS8GETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具