HMC401

过期

MMIC VCO SMT,8分频,13.2 - 13.5 GHz

产品模型
1

产品详情

  • Pout: -7 dBm
  • 相位噪声: -105 dBc/Hz(100 KHz,典型值)
  • 无需外部谐振器
  • 单电源: 5V (290 mA)
  • QSOP16G SMT封装
HMC401
MMIC VCO SMT,8分频,13.2 - 13.5 GHz
提问

参考资料

技术文章 1

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC401QS16G
HMC401QS16G 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论