HMC400

过期

高IP3混频器SMT,1.7 - 2.2 GHz

产品模型
2
Viewing:

产品详情

  • 输入IP3: +36 dBm
  • 转换损耗: 8.8 dB
  • 无需外部元件
  • 超小型MSOP封装: 14.8mm2


HMC400
高IP3混频器SMT,1.7 - 2.2 GHz
hmc400ms8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC400MS8
HMC400MS8 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览