HMC381

过期

高IP3双通道下变频器,采用SMT封装,1.7 - 2.7 GHz

产品模型
2
Viewing:

产品详情

  • 输入IP3: +27 dBm
  • 低单输入LO驱动: 0 dBm
  • 转换增益: 9 dB
  • 噪声系数: 12 dB
  • 单正电源: +5V (260mA)

HMC381
高IP3双通道下变频器,采用SMT封装,1.7 - 2.7 GHz
hmc381lp6_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC381LP6
HMC381LP6评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览