HMC369
推荐新设计使用
x2有源倍频器SMT,9 - 16 GHz Fout
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出功率: +15 dBm
- 宽输入功率范围: 0至+10 dBm
- 100 kHz SSB相位噪声: -140 dBc/Hz
- +5V(75 mA电源)
- 16 mm²无铅QFN SMT封装
HMC369LP3(E)是一款采用InGaP GaAs HBT技术的有源微型x2倍频器,提供3x3 mm无引脚QFN表贴封装。 功率输出为+4 dBm(典型值),单电源电压为+5V,在不同的输入功率、温度和电源电压下变化很小。 在输出信号电平方面,对无用基波和次谐波的抑制为30 dBc(典型值)。
100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-142 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。 HMC369LP3(E)非常适合在LO倍频器链路中使用,与传统方法相比可以减少器件数量。 HMC369LP3(E)还用于OC-192时钟恢复。 输入端应用10 GBPS数据可在输出端产生-7 dBm时钟音,杂散信号抑制为25 dB。
应用
- OC-192时钟恢复
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC369LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC369LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC369LP3E | 量产 | |
HMC369LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc369的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论