HMC346AMS8GE
量产GaAs MMIC SMT电压可变衰减器,DC - 8 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带宽:DC - 8 GHz
- 低相移和衰减
- 衰减范围:32 dB
HMC346AMS8GE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),采用8引脚表贴封装,工作频率范围为DC - 8 GHz。它集成了片内基准电压衰减器,可配合外部运算放大器使用,提供0至-5V的简单单电压衰减控制。该器件非常适合模拟直流控制信号必须在30 dB幅度范围内控制RF信号电平的设计。具体应用包括微波、点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
应用
- 点对点无线电
- VSAT无线电
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC346AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC346AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC346AMS8GE | 量产 | |
HMC346AMS8GETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc346ams8ge的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论