eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC346

过期

HMC346 / HMC346C8 / HMC346G8 / HMC346LC3B / HMC346LP3 / HMC346MS8G

可变电压衰减器芯片,采用SMT或密封型SMT封装,DC至8 GHz、14 GHz、18 GHz或20 GHz

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带宽: DC至8 GHz、14 GHz、18 GHz或20 GHz
  • 低相移和衰减
  • 30 dB或32 dB衰减范围
  • 简化电压控制
  • 裸片尺寸: 0.85 × 0.85 × 0.1 mm
  • 符合RoHS标准的、3 × 3 mm、表贴技术(SMT)封装
  • 3 × 3 × 1 mm、表贴技术(SMT)封装
  • 表贴陶瓷封装
  • 8引脚、密封、表贴技术(SMT)封装



HMC346

HMC346 / HMC346C8 / HMC346G8 / HMC346LC3B / HMC346LP3 / HMC346MS8G

可变电压衰减器芯片,采用SMT或密封型SMT封装,DC至8 GHz、14 GHz、18 GHz或20 GHz

HMC346_fbl HMC346C8_fbl HMC346G8_fbl HMC346LC3B_fbl HMC346LP3_fbl HMC346MS8G_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC346ALC3B

GaAs MMIC电压可变衰减器,DC - 18 GHz

HMC346AMS8GE GaAs MMIC SMT电压可变衰减器,DC - 8 GHz
HMC346ALP3E

GaAs MMIC电压可变衰减器,DC - 14 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC346LP3
HMC346LP3评估板
EVAL-HMC346MS8G
HMC346MS8G评估板
EVAL-HMC346C8
HMC346C8评估板
EVAL-HMC346G8
HMC346G8评估板
EVAL-HMC346LC3B
HMC346LC3B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc346的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览