HMC345

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC345
过期
SP4T正控制开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 宽带性能: DC - 8 GHz
- 高隔离度: 35 dB (6 GHz)
- 低插入损耗: 2.2 dB (6 GHz)
- 集成式正电源2:4 TTL解码器
- 3x3 mm SMT封装
HMC345LP3(E)是一款宽带非反射GaAs MESFET SP4T开关,采用低成本无引脚表贴封装。 该开关频率范围为DC至8 GHz,具有高隔离和低插入损耗。 该开关还集成了片内二进制解码电路,将所需逻辑控制线减至两条。 该开关采用0/ +5V正控制电压工作,所需固定偏置为+5V。
*端口RFC和RF1、2、3和4需配有隔直电容。它们的值决定最低传输频率。
应用
- 宽带
- 光纤产品
- 开关滤波器组
- 低于8 GHz的无线应用
参考资料
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC345LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC345LP3 | 过期 | |
HMC345LP3E | 最后购买期限 | |
HMC345LP3ETR | 过期 | |
HMC345LP3TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC345A | 推荐新设计使用 | GaAs MMIC SP4T非反射式正控制开关,DC* - 8 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc345的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论