HMC321A
HMC321A
推荐新设计使用GaAs MMIC SP8T非反射式正控制开关,DC - 8 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 宽带性能:DC - 8 GHz
- 高隔离度:>30 dB (6 GHz)
- 低插入损耗:2.5 dB (6 GHz)
- 集成式正电源3:8 TTL解码器
- 24引脚4×4mm QFN封装:9 mm2
HMC321ALP4E是一款宽带非反射GaAs SP8T开关,采用低成本无引脚表贴封装。该开关频率范围为DC至8 GHz,具有高隔离和低插入损耗。该开关还集成了板载二进制解码电路,将所需逻辑控制线减至三条。该开关采用0/+5 V正控制电压工作,所需固定偏置为+5 V。该开关适用于50 Ω或75 Ω系统。
应用
该开关适用于DC - 8.0 GHz 50 Ω或75 Ω系统:
- 宽带
- 光纤产品
- 开关滤波器组
- 低于8 GHz的无线应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC321ALP4E | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC321ALP4ETR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc321a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论